Electron. control accessories, SPLIT CORE C.T. .75" I.D./ACTL-0750-250
CTS0750250
Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
CTS0750250
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SPLIT CORE C.T. .75" I.D./ACTL-0750-250 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Electron. control accessories |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Current transformer |
| Обл. применения | Изменение энергии |
| Сертификация | UL |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Функция | Трансформатор тока |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.188 Килограмм |
| Вес нетто | 0.18 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.406 Литр |
| EAN/UPC | 5702428881463 |