Connector 7p, R 5,00 mm

Штекерный разъем для EKC(30шт), EKC 100; EKC 200

084B8590

Штекерный разъем для EKC(30шт), Используется совместно с: EKC 100; EKC 200, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 5

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionШтекерный разъем для EKC(30шт)
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product nameEKC Accessories
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовElectron. control accessories
Используется совместно сEKC 100EKC 200
Количество в упаковке5 шт
Название продуктаКлемма
Обозначение типаEKC 100/200
СертификацияCE
Тип продуктаПринадлежность
Функция7-полюсные разъемы, 5,0мм, 30шт.

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто396 Грамм
Вес нетто390 Грамм
Volume0.803 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428434263
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm