EKA 178A Сетевая карта
084B8564
EKA 178A Сетевая карта, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 30
084B8564
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
| Division | 25 |
| Material Description | EKA 178A Сетевая карта |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Electron. control accessories |
| Дополнительная информация | Для EKC 202/210 |
| Используется совместно с | EKC Controllers |
| Количество в упаковке | 30 шт |
| Название продукта | Модуль передачи данных |
| Обозначение типа | EKA 178A |
| Сертификация | CECMIM |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Функция | Модуль передачи данных шины Modbus |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.022 Килограмм |
| Вес нетто | 0.009 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.147 Литр |
| EAN/UPC | 5702428095501 |