AK-UI55 кабель 3м. П, AK-UI55
084B4196
AK-UI55 кабель 3м. П, Используется совместно с: AK-UI55, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 24
084B4196
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Material Description | AK-UI55 кабель 3м. П |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Electron. control accessories |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дополнительная информация | 24 pieces |
| Идентичный продукт | 084B4078 |
| Используется совместно с | AK-UI55 |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Название продукта | Кабель |
| Обозначение типа | Кабель |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Функция | Кабель для дисплеев AK-UI55, 3м |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.085 Килограмм |
| Вес нетто | 0.074 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.31 Литр |
| EAN/UPC | 5702428544511 |