AK-OB55 IP

Communication module, AK-OB55 Modbus TCP/IP

084B4086

Function: Option module, Used for product: AK-CC55, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
Material DescriptionAK-OB55 Modbus TCP/IP S/M-Pack
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SCIP dossier no.c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
SCIP dossier product nameCase controller
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиMulti pack
Группа продуктовElectron. control accessories
Используется совместно сAK-CC55
Количество в упаковке20 pc
Название продуктаCommunication module
СертификацияCEUL
Тип продуктаAK-OB55 Modbus TCP/IP
ФункцияOption module

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.047 Килограмм
Вес нетто0.028 Килограмм
Volume0.246 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162702338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm