AK-UI55 Info
084B4077
Функция: Выносной дисплей, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 30
084B4077
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
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Material Description | AK-UI55 информационный дисплей |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP dossier no. | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Electron. control accessories |
| Идентичный продукт | 084B4195 |
| Используется совместно с | AK-CC55 |
| Количество в упаковке | 30 шт |
| Название продукта | Дисплей |
| Потребляемая мощность [ВА] | 0.1 VA |
| Сертификация | CE |
| Тип продукта | AK-UI55 Info |
| Функция | Выносной дисплей |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.044 Килограмм |
| Вес нетто | 0.03 Килограмм |
| Volume | 0.15 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |