AK-PS 250 STEP3 Accessory Power Supply,  080Z0059

Блок питания AK-PS 250 STEP3

080Z0059

Блок питания AK-PS 250 STEP3, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionБлок питания AK-PS 250 STEP3
Product lineElectronic Controllers and Services
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовElectron. control accessories
Дополнительная информацияРазмер: 54x 90мм
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сPower supply
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаБлок питания
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]100 В
Обозначение типаAK-PS 250
Тип продуктаПринадлежность
ФункцияЭлектропитание 24В пост. тока, 2,5А
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.247 Килограмм
Вес нетто0.2 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.639 Литр
EAN/UPC5715162794777