Блок питания AK-PS 063 STEP3
080Z0057
Блок питания AK-PS 063 STEP3, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
080Z0057
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Блок питания AK-PS 063 STEP3 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Electron. control accessories |
| Дополнительная информация | Size: 18 x 90mm |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | Power supply |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Блок питания |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 240 В |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 100 В |
| Обозначение типа | AK-PS 063 |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Функция | Power supply, 24V DC, 0.63 Amp |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.092 Килограмм |
| Вес нетто | 0.07 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.193 Литр |
| EAN/UPC | 5715162794753 |