AK-PS250 Трансформатор 230 - 24
080Z0055
AK-PS250 Трансформатор 230 - 24, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Аксессуары для электронных устройств управления, Accessories for Gas detection sensors
080Z0055
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 110 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Height (EF000040) | 80 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | AK-PS250 Трансформатор 230 - 24 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Width (EF000008) | 90 |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Electron. control accessories |
| Дополнительная информация | Размер: 72x 90мм |
| Используется совместно с | Power supply |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Блок питания |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 240 В |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 100 В |
| Обозначение типа | AK-PS 250 |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Функция | Электропитание 24В пост. тока, 2,5А |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.32 Килограмм |
| Вес нетто | 0.28 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.792 Литр |
| EAN/UPC | 5702428134392 |