Датчик температуры, NTC
080N0308
Функция: Термочувствительный, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 150
080N0308
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Датчик темературы S3, 3000 мм |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier no. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | NTC Temperature sensor Cable |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Датчики |
| Длина кабеля [м] | 3.000 м |
| Используется совместно с | EET |
| Количество в упаковке | 150 шт |
| Название продукта | Датчик температуры |
| Разъем | Клеммная колодка |
| Тип продукта | NTC |
| Функция | Термочувствительный |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.069 Kilogram |
| Вес нетто | 0.063 Kilogram |
| Volume | 0.231 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |