Датчик температуры, NTC
080N0305
Функция: Термочувствительный, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 150
080N0305
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
| Material Description | Датчик темературы S2, 2000 мм |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier no. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| SCIP dossier product name | NTC Temperature sensor Cable |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Датчики |
| Длина кабеля [м] | 2.000 м |
| Используется совместно с | EET |
| Количество в упаковке | 150 шт |
| Название продукта | Датчик температуры |
| Разъем | Клеммная колодка |
| Тип продукта | NTC |
| Функция | Термочувствительный |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.048 Килограмм |
| Вес нетто | 0.042 Килограмм |
| Volume | 0.157 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490594 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |