Датчик температуры, NTC
080N0300
Функция: Термочувствительный, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 150
080N0300
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
| InspectionText | Sensore di Temperatura NTC 10K, 1 m |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,1m |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier no. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | NTC Temperature sensor Cable |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Датчики |
| Длина кабеля [м] | 1.000 м |
| Используется совместно с | EET |
| Количество в упаковке | 150 шт |
| Название продукта | Датчик температуры |
| Разъем | Клеммная колодка |
| Тип продукта | NTC |
| Функция | Термочувствительный |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.027 Килограмм |
| Вес нетто | 0.022 Килограмм |
| Volume | 0.157 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490549 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |