Модуль интерфейсный EKA 200 KoolKey
080N0020
Модуль интерфейсный EKA 200 KoolKey, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
080N0020
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 45 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Height (EF000040) | 45 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Модуль интерфейсный EKA 200 KoolKey |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3) |
| SCIP dossier no. | 24ac2a2b-1266-4053-8773-043e440ee59d |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | EKA 200 KoolKey 2.0 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 В |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 45 |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Electron. control accessories |
| Дополнительная информация | 091X1074-1 (sample) |
| Используется совместно с | ERC, EET, AK-CC, EKE |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Шлюз |
| Разъем | USB 2.0 & Bergstik 8 Pin |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Функция | ERC/EET Progamming |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 46 Грамм |
| Вес нетто | 32 Грамм |
| Volume | 0.135 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162495490 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |