Accessories, electron. control, AS-KEY
080G6036
Type designation: AS-KEY, Function: USB Dongle for AS Design
080G6036
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AS-Key�SinglePack |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Вариант упаковки | Single pack |
| Группа продуктов | Accessories, electron. control |
| Количество в упаковке | 1 pc |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Accessory |
| Обл. применения | Programmable controller |
| Обозначение типа | AS-KEY |
| Сертификация | C UL US LISTEDCE |
| Тип дисплея | Without Display |
| Тип продукта | AS-KEY |
| Функция | USB Dongle for AS Design |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 18 Грамм |
| Вес нетто | 3 Грамм |
| Volume | 0.152 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |