AS-UI Snap-on
080G6016
Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
080G6016
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Контроллер AS-UI |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Автоматический прерыватель | Нормально открытый (НО) |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Программируемые контроллеры |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Display |
| Обл. применения | Programmable controller |
| Обозначение типа | AS-UI Snap-on S |
| Сертификация | Одобрено ULCEEACRCMUA |
| Способ монтажа | Snap-on |
| Степень защиты, IP | IP40 |
| Тип дисплея | LCD 128x64 mono |
| Тип продукта | AS-UI Snap-on |
| Функция | User Interface |
| Часы реального времени | Нет |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.099 Килограмм |
| Вес нетто | 0.071 Килограмм |
| Volume | 0.206 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703397 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |