Connector, Connectors
080G1601
Используется совместно с: EIM 365
080G1601
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Комплект коннекторов для 5xEIM 336 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Electron. control accessories |
| Используется совместно с | EIM 316EIM 336EIM 365 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Connector |
| Обозначение типа | Connectors |
| Описание | KIT Connection pour 5x EIM 336 |
| Сертификация | CECMIMEAC |
| Соответствие RoHS | Yes - RoHS ok |
| Степень защиты, IP | IP00 |
| Тип продукта | Accessory |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.048 Килограмм |
| Вес нетто | 0.031 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.253 Литр |
| EAN/UPC | 5702428882033 |