Привод шагового клапана, EKE 1P
080G0325
Цифровые входы (DI) [шт.]: 2, Аналоговые входы (AI) [шт.]: 4, Поддержка датчика давления: Ратиометрический, 0,5–4 В пост. тока, Частота [Гц]: 50/60Гц
080G0325
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Контроллер испарителя EKE 1P |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP dossier no. | 2958c85c-58cb-41c4-b5b8-d132b5c2dee4 |
| SCIP dossier product name | EKE-1P, Stepper valve extension module |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 В |
| Аналоговые входы (AI) [шт.] | 4 шт |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Вариант шлюза | MMIMYK |
| Выходной вентиль | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40CCMT 0CCMT 1CCMT 16CCMT 2CCMT 24CCMT 30CCMT 3LCCMT 4CCMT 42CCMT 5LCCMT 8CCMT8LCTR 20ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CETS 6KVS 15KVS 2CKVS 3CKVS 42 |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электронное управление клапаном |
| Дисплей - опция | MMIGRS2 |
| Дисплей на передней панели | Нет |
| Дополнительная информация | Shared power supplySignal share via hardwire |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electron. control accessories |
| Инструменты программирования | Koolprog |
| Используется совместно с | CCMCCMTCTRETSKVS |
| Класс защиты корпуса, примечание | IP40 для корпуса |
| Кол-во датчиков температуры | 2 |
| Количество в упаковке | 16 шт |
| Количество датчиков давления | 1 |
| Название продукта | Привод шагового клапана |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 24 В |
| Опора датчика температуры | Pt 1000 |
| Поддержка датчика давления | Ратиометрический, 0,5–4 В пост. тока |
| Резервная батарея пост. т. [В] [макс.] | 24 В |
| Резервная батарея пост. т. [В] [мин.] | 18 В |
| Сертификация | C-TICKCEEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Технические характеристики изделия | Управление аварийными сигналамиСигнал производительности от главного устройстваЦикл оттаиванияВнешн. уставка, управление температурой/перегревомФункции ограниченияРучное управлениеРеверсивная система с одним ЭРВСервисный режимЗапускУставка перегреваПривод клапана: опорное значение степени открытияPreset OD |
| Тип аналоговых входов | Напряжение |
| Тип продукта | EKE 1P |
| Тип соединения | Modbus RS485 RTURJ11 (CAN) to User Interface |
| Цифровые входы (DI) [шт.] | 2 шт |
| Цифровые выходы (DO) [шт.] | 1 шт |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Язык описания изделия | КитайскийАнглийскийФранцузскийНемецкийИтальянскийПортугальскийРусскийИспанский |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.296 Килограмм |
| Вес нетто | 0.134 Килограмм |
| Volume | 1.96 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |