Plug, XGE-AA02, XGE-SE; XGE-EC
061H3104
Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 50
061H3104
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
| Material Description | XGE DIN Plug AA02 I/50 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа продуктов | Electron. control accessories |
| Используется совместно с | XGE-ECXGE-SE |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Макс. ток на выходе/фаза [A] | 16 А |
| Название продукта | Plug |
| Обозначение типа | XGE-AA02 |
| Сертификация | CE |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип продукта | Accessory |
| Электрическое соединение | ШТЕКЕР DIN |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.033 Килограмм |
| Вес нетто | 0.031 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.081 Литр |
| EAN/UPC | 5715162663899 |