XGE-AA01
061H3101
Обозначение типа: XGE-AA01, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 50
061H3101
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | Комплект переходников для XGE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Electron. control accessories |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Идентичный продукт | 061H3103 |
| Используется совместно с | XGE-AC |
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Макс. ток на выходе/фаза [A] | 16 А |
| Название продукта | Plug |
| Обозначение типа | XGE-AA01 |
| Сертификация | CE |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип продукта | Accessory |
| Хладагенты | R449BR450AR513A |
| Электрическое соединение | ШТЕКЕР DIN |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.035 Килограмм |
| Вес нетто | 0.03 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.191 Литр |
| EAN/UPC | 5702428275620 |