OP-HJZ036D40Q
115N0340
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/3/60
115N0340
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ036-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.72 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.94 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | OP-COND. UNIT HJZ036D40Q 220V/3F/60Hz |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.90 кВт |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | OP-HJZ036D40Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| VersionDescription | D40 : Optyma - стандартная версия + полный электрический шкаф + полная защита компрессора + защита корпуса |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 230 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 457 мм |
| Идентичный продукт | 114N3254115F0340115N0806 |
| Исполнение | D40 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 17 A |
| Название продукта | Bare unit |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 200 В |
| Области применения | HBPMBP |
| Объем ресивера [л] | 8.0 л |
| Описание | OP-HJZ036D40Q |
| Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт] | 889 Вт |
| Поток воздуха при 60Гц [м³/ч] | 4800 м³/ч |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 457.000 мм |
| Сила тока вентилятора при 60Гц [А] | 2.60 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Технология | Поршневой |
| Тип испарителя | G8 |
| Тип продукта | Optyma™ D40 |
| Фаза | 3 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 3 |
| Хладагенты | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/60 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/3/60 |
| Электротехнические правила и нормы | Q |
| Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] | 889 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 104 Килограмм |
| Вес нетто | 92 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 259.371 Литр |