OP-HGZ160D39Q - 115N0324

OP-HGZ160D39Q

115N0324

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/3/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ160-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)17.73 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)9.1 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT HGZ160D39Q 220V/3F/60Hz
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)26.25 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Model numberOP-HGZ160D39Q
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescriptionD39 : Optyma - стандартная версия + полный электрический шкаф
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]600 мм
Характеристика изделия
Значение
Идентичный продукт115F0324
ИсполнениеD39
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаBare unit
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]200 В
Области примененияHBPMBP
ОписаниеOP-HGZ160D39Q
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]13980 м³/ч
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]3.50 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяQ8
Тип продуктаOptyma™ D39
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов2
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]230/3/60
Электротехнические правила и нормыQ
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]987 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто252 Килограмм
Вес нетто234 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1172.4 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm