HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D20

OP-LJZ136D20V

115F0525

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A, Электропитание компрессора [В]: 380/3/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ136-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ136D20V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ136D20V
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial и/или Slim Pack - стандартная версия
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]380 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]457 мм
ИсполнениеD20
Использование сегментаНизкое противодавление
Название продуктаBare unit
Характеристика изделия
Значение
Напряжение, 60Гц [В]380 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]380 В
Области примененияLBP
ОписаниеOP-LJZ136D20V
Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт]450 Вт
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]6300 м³/ч
Размер лопасти вентилятора [мм]450.000 мм
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]2.60 А
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяJ8
Тип продуктаOptyma™ D20
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR404A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]380/3/60
Электротехнические правила и нормыV
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]375 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]450 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто104 Килограмм
Вес нетто91 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume523.688 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm