HJM/Z072 & HJM/Z080 & HJM/Z100 & LJZ215 & LJZ271 D49

OP-LGZ215D49E

115F0433

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R452A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ215-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.41 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LGZ215D49E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LGZ215D49E
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD49 : Optyma - стандартная версия + полный электрический шкаф + полная защита компрессора
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]415 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]460 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]457 мм
Идентичный продукт115F0897
ИсполнениеD49
Характеристика изделия
Значение
Использование сегментаНизкое противодавление
Название продуктаBare unit
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]380 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]460 В
Области примененияLBP
ОписаниеOP-LGZ215D49E
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]8800 м³/ч
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]2.60 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяN8
Тип продуктаOptyma™ D49
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR404AR452A
Частота [Гц]50/60Гц
Число вентиляторов2
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]400/3/50
Электротехнические правила и нормыE
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]375 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]450 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто171 Килограмм
Вес нетто156 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume974.4 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm