OP-HJZ019D49N
115F0369
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/60
115F0369
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ19-1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.85 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.62 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJZ019D49N |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 2.73 кВт |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| Model number | OP-HJZ019D49N |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| VersionDescription | D49 : Optyma - стандартная версия + полный электрический шкаф + полная защита компрессора |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 230 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 355 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Исполнение | D49 |
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| Название продукта | Bare unit |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 208 В |
| Области применения | HBPMBP |
| Описание | OP-HJZ019D49N |
| Поток воздуха при 60Гц [м³/ч] | 2400 м³/ч |
| Сила тока вентилятора при 60Гц [А] | 1.10 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Технология | Поршневой |
| Тип испарителя | D8 |
| Тип продукта | Optyma™ D49 |
| Фаза | 1 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 1 |
| Хладагенты | R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/60 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/1/60 |
| Электротехнические правила и нормы | N |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 200 Вт |
| Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] | 240 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 69 Килограмм |
| Вес нетто | 60 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 277.2 Литр |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |