HGZ064 & HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D39

OP-HGZ080D39V

115F0313

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 380/3/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ080-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.86 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.22 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ080D39V
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)13.9 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HGZ080D39V
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD39 : Optyma - стандартная версия + полный электрический шкаф
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]400 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]457 мм
ИсполнениеD39
Характеристика изделия
Значение
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаBare unit
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]380 В
Области примененияHBPMBP
Объем ресивера [л]14.0 л
ОписаниеOP-HGZ080D39V
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]8800 м³/ч
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]2.60 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяN8
Тип продуктаOptyma™ D39
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов2
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]380/3/60
Электротехнические правила и нормыV
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]375 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]450 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто146 Килограмм
Вес нетто131 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume974.4 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm