HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

OP-HJZ044D39N

115F0293

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ044-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.64 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.9 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ044D39N
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.32 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ044D39N
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD39 : Optyma - стандартная версия + полный электрический шкаф
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]457 мм
ИсполнениеD39
Характеристика изделия
Значение
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаBare unit
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]208 В
Области примененияHBPMBP
Объем ресивера [л]8.0 л
ОписаниеOP-HJZ044D39N
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]6300 м³/ч
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]2.60 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяJ8
Тип продуктаOptyma™ D39
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]230/1/60
Электротехнические правила и нормыN
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]375 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]450 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто107 Килограмм
Вес нетто94 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume523.688 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm