HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D39

OP-HJZ036D39E

115F0288

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ036-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.17 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.62 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ036D39E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.02 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ036D39E
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD39 : Optyma - стандартная версия + полный электрический шкаф
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]415 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]460 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]457 мм
ИсполнениеD39
Характеристика изделия
Значение
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаBare unit
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]380 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]460 В
Области примененияHBPMBP
Объем ресивера [л]8.0 л
ОписаниеOP-HJZ036D39E
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]4800 м³/ч
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]2.60 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяG8
Тип продуктаOptyma™ D39
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Частота [Гц]50/60Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]400/3/50
Электротехнические правила и нормыE
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]375 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]450 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто87 Килограмм
Вес нетто75 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume428.75 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm