HJM/Z019 & HJM/Z022 D39

OP-HJZ022D39Q

115F0274

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/3/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ022-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.65 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.04 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ022D39Q
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.57 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-HJZ022D39Q
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD39 : Optyma - стандартная версия + полный электрический шкаф
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]355 мм
Идентичный продукт115N0274
Характеристика изделия
Значение
ИсполнениеD39
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаBare unit
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]200 В
Области примененияHBPMBP
Объем ресивера [л]4.0 л
ОписаниеOP-HJZ022D39Q
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]2400 м³/ч
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]1.10 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяD8
Тип продуктаOptyma™ D39
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]230/3/60
Электротехнические правила и нормыQ
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]200 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]240 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто64 Килограмм
Вес нетто55 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume277.2 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm