HJM/Z125 & HJM/Z144 & HJM/Z160 D49

OP-HGM144D49V

115F0266

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R22, Электропитание компрессора [В]: 380/3/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT144-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM144D49V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)21.84 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)17.3 to 24 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM144D49V
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD49 : Optyma - стандартная версия + полный электрический шкаф + полная защита компрессора
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]400 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]600 мм
ИсполнениеD49
Характеристика изделия
Значение
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаBare unit
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]380 В
Области примененияMBP
ОписаниеOP-HGM144D49V
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]13980 м³/ч
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]3.50 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяQ8
Тип продуктаOptyma™ D49
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR22
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов2
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]380/3/60
Электротехнические правила и нормыV
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]500 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]600 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто262 Килограмм
Вес нетто244 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1600.56 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm