HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D49

OP-HJM022D49N

115F0230

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R22, Электропитание компрессора [В]: 230/1/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT022-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM022D49N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.22 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM022D49N
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD49 : Optyma - стандартная версия + полный электрический шкаф + полная защита компрессора
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]355 мм
ИсполнениеD49
Характеристика изделия
Значение
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаBare unit
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]208 В
Области примененияMBP
ОписаниеOP-HJM022D49N
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]2400 м³/ч
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]2.60 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяD8
Тип продуктаOptyma™ D49
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR22
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]230/1/60
Электротехнические правила и нормыN
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]200 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]240 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто69 Килограмм
Вес нетто60 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume277.2 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm