HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

OP-HJM040D39Q

115F0148

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R22, Электропитание компрессора [В]: 230/3/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT040-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM040D39Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)6.85 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM040D39Q
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD39 : Optyma - стандартная версия + полный электрический шкаф
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]457 мм
ИсполнениеD39
Использование сегментаСреднее обратное давление
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаBare unit
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]200 В
Области примененияMBP
Объем ресивера [л]8.0 л
ОписаниеOP-HJM040D39Q
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]6300 м³/ч
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]2.60 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяJ8
Тип продуктаOptyma™ D39
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR22
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]230/3/60
Электротехнические правила и нормыQ
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]375 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]450 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто95 Килограмм
Вес нетто82 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume428.75 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm