OP-HGZ144D20E
115F0123
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50
115F0123
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ144-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 13.21 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 6.98 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HGZ144D20E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 20.57 кВт |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| Model number | OP-HGZ144D20E |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial и/или Slim Pack - стандартная версия |
| Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 415 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 460 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 600 мм |
| Идентичный продукт | 115F0890 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Исполнение | D20 |
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| Название продукта | Bare unit |
| Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 380 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 460 В |
| Области применения | HBPMBP |
| Описание | OP-HGZ144D20E |
| Поток воздуха при 60Гц [м³/ч] | 13980 м³/ч |
| Сила тока вентилятора при 50Гц [А] | 3.50 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Технология | Поршневой |
| Тип испарителя | Q8 |
| Тип продукта | Optyma™ D20 |
| Фаза | 3 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 3 |
| Хладагенты | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Число вентиляторов | 2 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В] | 400/3/50 |
| Электротехнические правила и нормы | E |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 500 Вт |
| Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] | 600 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 248 Килограмм |
| Вес нетто | 230 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1600.56 Литр |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |