HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

OP-HGZ125D20Q

115F0118

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/3/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ125-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)14.47 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ125D20Q
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)21.19 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Model numberOP-HGZ125D20Q
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial и/или Slim Pack - стандартная версия
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]600 мм
Характеристика изделия
Значение
ИсполнениеD20
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаBare unit
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]200 В
Области примененияHBPMBP
ОписаниеOP-HGZ125D20Q
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]13980 м³/ч
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]3.50 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяQ8
Тип продуктаOptyma™ D20
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов2
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]230/3/60
Электротехнические правила и нормыQ
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]500 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]600 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто243 Килограмм
Вес нетто225 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1600.56 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm