HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D20

OP-HGM080D20V

115F0050

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R22, Электропитание компрессора [В]: 380/3/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT80-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM080D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)12.99 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM080D20V
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial и/или Slim Pack - стандартная версия
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]400 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]457 мм
ИсполнениеD20
Характеристика изделия
Значение
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаBare unit
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]380 В
Области примененияMBP
ОписаниеOP-HGM080D20V
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]8800 м³/ч
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]2.60 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяN8
Тип продуктаOptyma™ D20
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR22
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов2
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]380/3/60
Электротехнические правила и нормыV
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]375 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]450 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто143 Килограмм
Вес нетто128 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume974.4 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm