HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D20

OP-HJM044D20N

115F0030

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R22, Электропитание компрессора [В]: 230/1/60

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT44-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM044D20N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)6.78 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM044D20N
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial и/или Slim Pack - стандартная версия
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]457 мм
ИсполнениеD20
Характеристика изделия
Значение
Использование сегментаСреднее обратное давление
Название продуктаBare unit
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]208 В
Области примененияMBP
ОписаниеOP-HJM044D20N
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]6300 м³/ч
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]2.60 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяJ8
Тип продуктаOptyma™ D20
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR22
Частота [Гц]60 Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/60
Электропитание компрессора [В]230/1/60
Электротехнические правила и нормыN
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]375 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]450 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто104 Килограмм
Вес нетто91 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume428.75 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm