OP-HJM032D20Q
115F0017
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R22, Электропитание компрессора [В]: 230/3/60
115F0017
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MT32-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJM032D20Q |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 5.10 кВт |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HJM032D20Q |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial и/или Slim Pack - стандартная версия |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 230 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Диаметр вентилятора [мм] | 457 мм |
| Исполнение | D20 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| Название продукта | Bare unit |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 200 В |
| Области применения | MBP |
| Описание | OP-HJM032D20Q |
| Поток воздуха при 60Гц [м³/ч] | 4800 м³/ч |
| Сила тока вентилятора при 60Гц [А] | 2.60 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Технология | Поршневой |
| Тип испарителя | G8 |
| Тип продукта | Optyma™ D20 |
| Фаза | 3 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 3 |
| Хладагенты | R22 |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/60 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/3/60 |
| Электротехнические правила и нормы | Q |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 375 Вт |
| Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] | 450 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 85 Килограмм |
| Вес нетто | 73 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 428.75 Литр |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |