HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

OP-HJM019D20E

115F0005

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R22, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT19-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM019D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)1.92 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM019D20E
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial и/или Slim Pack - стандартная версия
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]415 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]460 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]355 мм
ИсполнениеD20
Использование сегментаСреднее обратное давление
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаBare unit
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]380 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]460 В
Области примененияMBP
ОписаниеOP-HJM019D20E
Поток воздуха при 60Гц [м³/ч]2400 м³/ч
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]1.10 А
Скоростная платформаFixed-speed
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяD8
Тип продуктаOptyma™ D20
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR22
Частота [Гц]50/60Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]400/3/50
Электротехнические правила и нормыE
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]200 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]240 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто55 Килограмм
Вес нетто50 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume277.2 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm