OP-MCME060MTA06D
114X8113
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R22, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Optyma™
114X8113
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MT036-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Material Description | OP-MCME060MTA06D (MT36-440V BLU-LH) |
| Model number | OP-MCME060MTA06D |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| SCIP dossier no. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-11 |
| Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 415 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 460 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Исполнение | A06 |
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Bare unit |
| Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 380 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 460 В |
| Области применения | MBP |
| Описание | OP-MCME060MTA06D |
| Сила тока вентилятора при 50Гц [А] | 0.47 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Технология | Поршневой |
| Тип продукта | Optyma™ A06 |
| Фаза | 3 |
| Фазы (вентилятор) | 3 |
| Фазы (компрессор) | 3 |
| Хладагенты | R22 |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Электропитание компрессора [В] | 400/3/50 460/3/60 |
| Электротехнические правила и нормы | D |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 180 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 70 Килограмм |
| Вес нетто | 65 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560146 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |