Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

OP-LGHE136NTA07D

114X8059

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Optyma™

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Material DescriptionOP-LGHE136NTA07D
Model numberOP-LGHE136NTA07D
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SCIP dossier no.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product nameOPTYMA SPARE-11
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
ИсполнениеA07
Использование сегментаНизкое противодавление
Название продуктаBare unit
Области примененияLBP
ОписаниеOP-LGHE136NTA07D
Тип продуктаOptyma™ A07
ХладагентыR404A
Электропитание компрессора [В]400/3/50

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто125 Килограмм
Вес нетто94 Килограмм
Volume707.226 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428560276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm