OP-LGHE271NTA07D
114X8048
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R22, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Optyma™
114X8048
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Material Description | OP-LGHE271NTA07D (NTZ271-415V BLU) |
| Model number | OP-LGHE271NTA07D |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| SCIP dossier no. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-11 |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Исполнение | A07 |
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| Название продукта | Bare unit |
| Области применения | MBP |
| Описание | OP-LGHE271NTA07D |
| Тип продукта | Optyma™ A07 |
| Хладагенты | R22 |
| Электропитание компрессора [В] | 400/3/50 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 178.9 Килограмм |
| Вес нетто | 141.9 Килограмм |
| Volume | 1041.98 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |