OP-MGRN171MTC25E
114X5780
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50
114X5780
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ100-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 8 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MGRN171MTC25E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 14.16 кВт |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-MGRN171MTC25E |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| SCIP dossier no. | 0f2157a3-6538-497a-b823-b259b0290682 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA C25 |
| VersionDescription | C25 : Optyma с ресивером + регулируемой скоростью вентилятора + запорным клапаном + универсальным реле давления (KP-17WB) + гибкими шлангами + электрическим шкафом + жидкостной линией + мин. прессостатами HP/LP |
| Аттестованный ресивер | CE |
| Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 440 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Длина [mm] | 870.0 мм |
| Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)] | 87 дБА |
| Исполнение | C25 |
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| Название продукта | Bare unit |
| Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max] | 230 В |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min] | 207 В |
| Напряжение, 50Гц [В] | 360 В |
| Напряжение, 50Гц [В] [макс.] | 440 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 360 В |
| Области применения | MBP |
| Общая высота, мм | 837.0 мм |
| Объем ресивера [л] | 14.0 л |
| Описание | OP-MGRN171MTC25E |
| Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] | 222 Вт |
| Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] | 10700 м³/ч |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 1-1/8 дюйм |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 560.000 мм |
| Сертификация | CE |
| Сила тока вентилятора при 50Гц [А] | 1.78 А |
| Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 5/8 дюйм |
| Тип испарителя | J7 |
| Тип кожуха/решетки вентилятора | Кожух |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ |
| Тип продукта | Optyma™ C25 |
| Фаза | 3 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 3 |
| Хладагенты | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR507A |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Число вентиляторов | 2 |
| Ширина [мм] | 1500.00 мм |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В] | 400/3/50 |
| Электротехнические правила и нормы | E |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 390 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 206.7 Килограмм |
| Вес нетто | 176 Килограмм |
| Volume | 1781.322 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562768 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |