OP-LCQN068NTA02G
114X5762
Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R452A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50
114X5762
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | NTZ068-5B |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.72 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | OP-LCQN068NTA02G Агр. компресс.-конденс. |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCQN068NTA02G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| SCIP dossier no. | 79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A02 D7 |
| VersionDescription | A02 : Optyma с ресивером + запорным клапаном + универсальным реле давления (KP-17WB) + гибкими шлангами + электрическим шкафом |
| Аттестованный ресивер | CE |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 253 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Длина [mm] | 900.0 мм |
| Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)] | 71 дБА |
| Исполнение | A02 |
| Использование сегмента | Низкое противодавление |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 17.82 A |
| Название продукта | Bare unit |
| Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max] | 230 В |
| Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min] | 207 В |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение, 50Гц [В] | 207 В |
| Напряжение, 50Гц [В] [макс.] | 253 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 207 В |
| Области применения | LBP |
| Общая высота, мм | 705.0 мм |
| Объем ресивера [л] | 5.2 л |
| Описание | OP-LCQN068NTA02G |
| Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] | 36 Вт |
| Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] | 3550 м³/ч |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 5/8 дюйм |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 450.000 мм |
| Сертификация | CEEAC |
| Сила тока вентилятора при 50Гц [А] | 0.65 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 1/2 дюйм |
| Тип испарителя | D7 |
| Тип кожуха/решетки вентилятора | Кожух |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ |
| Тип продукта | Optyma™ A02 |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 53 A |
| Фаза | 1 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 1 |
| Хладагенты | R404AR452A |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [мм] | 900.00 мм |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/1/50 |
| Электротехнические правила и нормы | G |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 155 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 96.094 Килограмм |
| Вес нетто | 81.55 Килограмм |
| Volume | 866.304 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562867 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |