OP-MCRN048MTA02E/G - OP-MCRN054MTA02E/G - OP-MCRN060MTA02E/G - OP-MCRN060MTC25E

OP-MCRN060MTA02G

114X5734

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ036-5
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.05 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCRN060MTA02G Агр. компресс.-конденс.
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.96 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-MCRN060MTA02G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP dossier no.79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 D7
VersionDescriptionA02 : Optyma с ресивером + запорным клапаном + универсальным реле давления (KP-17WB) + гибкими шлангами + электрическим шкафом
Аттестованный ресиверCE
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]253 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Длина [mm]900.0 мм
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)]74 дБА
ИсполнениеA02
Использование сегментаСреднее обратное давление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)23.22 A
Название продуктаBare unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max]230 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min]207 В
Напряжение, 50Гц [В]207 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]253 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]207 В
Области примененияMBP
Общая высота, мм705.0 мм
Объем ресивера [л]5.2 л
ОписаниеOP-MCRN060MTA02G
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]65 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]4180 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]5/8 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]500.000 мм
СертификацияCEEAC
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.97 А
Скоростная платформаFixed-speed
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]1/2 дюйм
Тип испарителяD7
Тип кожуха/решетки вентилятораКожух
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ
Тип продуктаOptyma™ A02
Ток с блокированным ротором (LRA)60 A
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR404AR452AR513AR449AR448AR407FR407CR407AR134a
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]900.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]220 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто95 Килограмм
Вес нетто87.019 Килограмм
Volume866.304 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428563055
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm