OP-MCRN030MTA02E/G - OP-MCRN038MTA02G/E - OP-LCQN048NTA02E/G

OP-MCRN038MTA02E

114X5724

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ022-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.84 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCRN038MTA02E Агрегат компр.-конд.
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.93 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberOP-MCRN038MTA02E
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP dossier no.c6958f56-2f1b-40a4-b77d-e0a7d8e887c7
SCIP dossier product nameOptyma A02 A7
VersionDescriptionA02 : Optyma с ресивером + запорным клапаном + универсальным реле давления (KP-17WB) + гибкими шлангами + электрическим шкафом
Аттестованный ресиверCE
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]440 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Длина [mm]650.0 мм
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)]74 дБА
ИсполнениеA02
Использование сегментаСреднее обратное давление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)6.43 A
Название продуктаBare unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max]230 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min]207 В
Напряжение, 50Гц [В]360 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]440 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]360 В
Области примененияMBP
Общая высота, мм545.0 мм
Объем ресивера [л]3.0 л
ОписаниеOP-MCRN038MTA02E
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]13 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]1550 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]1/2 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]350.000 мм
СертификацияCEEAC
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.35 А
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]3/8 дюйм
Тип испарителяA7
Тип кожуха/решетки вентилятораКожух
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ
Тип продуктаOptyma™ A02
Ток с блокированным ротором (LRA)20 A
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR404AR452AR134aR407AR407CR407FR448AR449AR513A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]630.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]400/3/50
Электротехнические правила и нормыE
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]75 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто72.105 Килограмм
Вес нетто62.231 Килограмм
Volume387.192 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428563123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm