OP-MGME136MTA02D/E

OP-MGME136MTA02E

114X5240

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R22, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT080-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MGME136MTA02E Агрегат компр.-конд.
MBP Cooling capacity [kW] (R22)10.55 кВт
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MGME136MTA02E
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA13.6 A
SCIP dossier no.8ab55790-f397-418a-a620-ffa5d84c5338
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 L3
VersionDescriptionA02 : Optyma с ресивером + запорным клапаном + универсальным реле давления (KP-17WB) + гибкими шлангами + электрическим шкафом
Аттестованный ресиверCE
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]400 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Длина [mm]700.0 мм
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)]84 дБА
ИсполнениеA02
Использование сегментаСреднее обратное давление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)19 A
Название продуктаBare unit
Характеристика изделия
Значение
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max]230 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min]230 В
Напряжение, 50Гц [В]400 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]400 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]400 В
Области примененияMBP
Общая высота, мм656.0 мм
ОписаниеOP-MGME136MTA02E
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]8600 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]1-1/8 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]450.000 мм
СертификацияCEEAC
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]2.36 А
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]2.96 А
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]1/2 дюйм
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяL3
Тип продуктаOptyma™ A02
Фаза3
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)3
ХладагентыR22
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов2
Ширина [мм]755.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]400/3/50
Электротехнические правила и нормыE
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]490 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]650 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто133 Килограмм
Вес нетто125.5 Килограмм
Volume1005.459 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428563857
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm