OP-MCMD086MTA02D
114X5204
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R22, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50
114X5204
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MT050-4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCMD086MTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 5.65 кВт |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCMD086MTA02D |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| RLA | 8.2 A |
| SCIP dossier no. | 06c82526-62ac-45b9-bd3e-b4819de24539 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A02 G4 |
| VersionDescription | A02 : Optyma с ресивером + запорным клапаном + универсальным реле давления (KP-17WB) + гибкими шлангами + электрическим шкафом |
| Аттестованный ресивер | CE |
| Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 400 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Длина [mm] | 700.0 мм |
| Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)] | 84 дБА |
| Исполнение | A02 |
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 11.5 A |
| Название продукта | Bare unit |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max] | 400 В |
| Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min] | 400 В |
| Напряжение, 50Гц [В] | 400 В |
| Напряжение, 50Гц [В] [макс.] | 400 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 400 В |
| Области применения | MBP |
| Общая высота, мм | 656.0 мм |
| Описание | OP-MCMD086MTA02D |
| Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] | 3150 м³/ч |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 7/8 дюйм |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 400.000 мм |
| Сила тока вентилятора при 50Гц [А] | 0.44 А |
| Сила тока вентилятора при 60Гц [А] | 0.50 А |
| Соединение жидкостного трубопровода [дюйм] | 1/2 дюйм |
| Технология | Поршневой |
| Тип испарителя | G4 |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ |
| Тип продукта | Optyma™ A02 |
| Фаза | 3 |
| Фазы (вентилятор) | 3 |
| Фазы (компрессор) | 3 |
| Хладагенты | R22 |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Ширина [мм] | 755.00 мм |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 400/3/50 |
| Электропитание компрессора [В] | 400/3/50 |
| Электротехнические правила и нормы | D |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 135 Вт |
| Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] | 235 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 82 Килограмм |
| Вес нетто | 80 Килограмм |
| Volume | 517.256 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162526309 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |