OP-MCZC038MTA02G - OP-MCMD038MTA02D/G - OP-LCQE048NTA02D

OP-MCZC038

114X5025

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ022
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.59 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCZC038MTA02G Агрегат компр.-конд.
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCZC038
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA10.7 A
SCIP dossier no.fe45bb99-ac63-41cb-878d-edf6c34cfd49
SCIP dossier product nameOptyma A02 B4
VersionDescriptionA02 : Optyma с ресивером + запорным клапаном + универсальным реле давления (KP-17WB) + гибкими шлангами + электрическим шкафом
Аттестованный ресиверCE
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Длина [mm]620.0 мм
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)]75 дБА
ИсполнениеA02
Использование сегментаСреднее обратное давление
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)15 A
Название продуктаBare unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max]230 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min]230 В
Напряжение, 50Гц [В]230 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]230 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]230 В
Номин. макс. напряжение при 50Гц [В]230 В
Номин. макс. напряжение при 60Гц [В]230 В
Области примененияMBP
Общая высота, мм451.0 мм
ОписаниеOP-MCZC038MTA02G
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]1750 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]1/2 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]350.000 мм
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.58 А
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]0.83 А
Скоростная платформаFixed-speed
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]3/8 дюйм
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяB4
Тип продуктаOptyma™ A02 (Fin and tube)
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR134aR404AR407AR407CR407FR507A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Ширина [мм]500.00 мм
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]130 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]190 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто56 Килограмм
Вес нетто48.5 Килограмм
Volume232.288 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428564250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm