SC18CLA04

OP-LCHC018

114X1559

Использование сегмента: Низкое противодавление, Хладагенты: R404A; R452A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC18CLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.47 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-LCHC018SCA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC018
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 с Kp17WB + комплектом FSA + кабелем питания
Аттестованный ресиверUL
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]240 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)]64 дБА
Идентичный продукт114X1402
Использование сегментаНизкое противодавление
Название продуктаBare unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max]240 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min]220 В
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max]240 В
Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min]220 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение, 50Гц [В]220 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]240 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]220 В
Области примененияLBP
ОписаниеOP-LCHC018SCA04G
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]16 Вт
Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт]16 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]800 м³/ч
Размер всасывающего патрубка [in]3/8 дюйм
Размер лопасти вентилятора [мм]254.000 мм
СертификацияCEEAC
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.39 А
Сила тока вентилятора при 60Гц [А]0.35 А
Скоростная платформаFixed-speed
Соединение жидкостного трубопровода [дюйм]1/4 дюйм
ТехнологияПоршневой
Тип испарителяBG_4/5
Тип продуктаOptyma™ A04
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR404AR452A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]55 Вт
Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт]53 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто26.718 Килограмм
Вес нетто25.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume71.633 Литр
EAN/UPC5702428565448