OP-MCGC021SCA00G
114X0564
Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R134a; R513A; R1234yf, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50
114X0564
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | SC21GX |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.95 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC021SCA00G Агр. компресс.-конденс. |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC021SCA00G |
| Product line | Condensing Units |
| REACH Candidate List substances | No |
| VersionDescription | A00 : Optyma без клапанов и ресивера для капиллярных трубок |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 240 В |
| Группа продуктов | Компрессорно-конденсаторные агрегаты |
| Звуковая мощность при 50Гц [дБ(А)] | 64 дБА |
| Идентичный продукт | 114X0568 |
| Исполнение | A00 |
| Использование сегмента | Среднее обратное давление |
| Название продукта | Bare unit |
| Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max] | 240 В |
| Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min] | 220 В |
| Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Max] | 240 В |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение вентилятора при 60Гц (макс.) [В] [Min] | 220 В |
| Напряжение, 50Гц [В] | 220 В |
| Напряжение, 50Гц [В] [макс.] | 240 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 220 В |
| Области применения | MBP |
| Описание | OP-MCGC021SCA00G |
| Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт] | 16 Вт |
| Полезная мощность вентилятора при 60Гц [Вт] | 16 Вт |
| Поток воздуха при 50Гц [м³/ч] | 800 м³/ч |
| Размер лопасти вентилятора [мм] | 254.000 мм |
| Сертификация | CEEAC |
| Сила тока вентилятора при 50Гц [А] | 0.39 А |
| Сила тока вентилятора при 60Гц [А] | 0.35 А |
| Скоростная платформа | Fixed-speed |
| Технология | Поршневой |
| Тип испарителя | BG_4/5 |
| Тип продукта | Optyma™ A00 |
| Фаза | 1 |
| Фазы (вентилятор) | 1 |
| Фазы (компрессор) | 1 |
| Хладагенты | R134aR513AR1234yf |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Число вентиляторов | 1 |
| Электропитание вентилятора [В/ф/Гц] | 230/1/50 |
| Электропитание компрессора [В] | 230/1/50 |
| Электротехнические правила и нормы | G |
| Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт] | 55 Вт |
| Энергопотребление вентилятора при 60Гц [Вт] | 53 Вт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 23.698 Килограмм |
| Вес нетто | 22.5 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 71.633 Литр |
| EAN/UPC | 5702428565837 |