OP-MCHC010SCA00G - OP-MCHC013SCA00G - OP-MCGC015SCA00G - OP-MCGC018SCA00G

OP-MCHC013SCA00G

114X0406

Использование сегмента: Среднее обратное давление, Хладагенты: R404A; R452A, Электропитание компрессора [В]: 230/1/50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelSC12MLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCHC013SCA00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCHC013SCA00G
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA4 A
SCIP dossier no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product nameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
VersionDescriptionA00 : Optyma без клапанов и ресивера для капиллярных трубок
Аттестованный ресиверCE
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]253 В
Группа продуктовКомпрессорно-конденсаторные агрегаты
Диаметр вентилятора [мм]254 мм
ИсполнениеA00
Использование сегментаСреднее обратное давление
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаBare unit
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Max]253 В
Напряжение вентилятора при 50Гц (макс.) [В] [Min]207 В
Напряжение, 50Гц [В]207 В
Напряжение, 50Гц [В] [макс.]253 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]207 В
Области примененияMBP
ОписаниеOP-MCHC013SCA00G
Полезная мощность вентилятора при 50Гц [Вт]17 Вт
Поток воздуха при 50Гц [м³/ч]631 м³/ч
Размер лопасти вентилятора [мм]254.000 мм
СертификацияCEEAC
Сила тока вентилятора при 50Гц [А]0.18 А
Скоростная платформаFixed-speed
Тип испарителяBG_4/5
Тип кожуха/решетки вентилятораРешетка
Тип продуктаOptyma™ A00
Фаза1
Фазы (вентилятор)1
Фазы (компрессор)1
ХладагентыR404AR452A
Частота [Гц]50Гц
Число вентиляторов1
Электропитание вентилятора [В/ф/Гц]230/1/50
Электропитание компрессора [В]230/1/50
Электротехнические правила и нормыG
Энергопотребление вентилятора при 50Гц [Вт]13 Вт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто23 Килограмм
Вес нетто21 Килограмм
Volume75.52 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428565929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm